Pystykaraventtiilien tarkka valvonta
efector valvis pystyy käsittelemään jopa 0,2 mm karaliikkeet Mittausmatkalla kolme venttiiliasentoa (esim. "auki", "kiinni", "väliasento"), voidaan asettaa painikkeen avulla.
efector valvis analogia-versio lähettää koko mittausetäisyyden ohjausjärjestelmään standardinmukaisena analogiasignaalina.
Suuren resoluutionsa ansiosta tämä anturi havaitsee mm. tiivisteen alkavan kulumisen. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää kunnonmittaukseen perustuvan kunnossapidon työkaluna.
AS-i sisäänrakennettuna:
AS-i-tiedonsiirtojärjestelmä sopii erinomaisesti useiden venttiilien takaisinkytkentään. Siksi efector valvis on saatavana myös sisäänrakennetulla AS-i-liitännällä.
Helppo säätää:
Yksinkertainen painikkeen avulla tehtävä ohjelmointi korvaa haluttujen venttiiliasentojen mekaanisen määrittelyn.
Erilaiset adapterit:
ifm tarjoaa adaptereita useiden valmistajien (esim. APV/SPC, Bardiani ja GEA) pystykaraventtiileille.
Pystykaraventtiilien päätyasentojen valvonta
Pystykaraventtiilien päätyasentoja valvotaan usein induktiivisilla antureilla. Niillä on hyvä suojausluokka (jopa IP 68 / 69K) ja laaja lämpötila-alue, ja ne kestävät myös korkealla paineeella tehtäviä höyrypesuprosesseja ongelmitta. Pienent anturitoleranssit mahdollistavat tarkan paikan tunnistuksen. Asennus on mahdollista tehdä toimilaitteen ylä- tai alapuolelle, avoimena tai koteloon. Kaapeloinnin minimoimiseksi AS-i-väyläjärjestelmä on hyvä vaihtoehto.
Useita antureita voidaan kytkeä hajautettaviin AS-i-moduleihin. Moduleista kaksijohtiminen AS-i-väyläkaapeli siirtää signaalit masteriin tai ohjausjärjestelmään.
Kestävä:
Testattu hygienisten ja märkien tilojen äärimmäisissä olosuhteissa. Suunniteltu sietämään jatkuvasti korkeita lämpötiloja, lämpöshokkeja ja agressiivisia puhdistusaineita.
Elintarvikeyhteensopiva:
Kotelo tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä tai yhdistettynä PEEKin kanssa.
Joustava:
Yleiset kotelomallit ja pituudet erilaisiin sovellutuksiin. Pidennetyt tunnistusetäisyydet takaavat joustavan asennuksen mekaanisten toleranssien varalta.
Tiivis:
Suojausluokka IP 69K estää kosteuden sisäänpääsyn.
Turvallinen liitäntä:
ecolink EVF – optimaalinen liitin hygienisiin ja märkiin tiloihin.