- Venttiilianturit
- Käsiventtiilit
Asemointitakaisinkytkentä käsi- ja palloventtiileille
Päätyasentojen takaisinkytkentä käsi- ja palloventtiileille
Tämän asennussarjan avulla takaisinkytkentäantureiden sovittaminen käsikäyttöisiin venttiileihin on erittäin helppoa. Suuri määrä erilaisia antureita ja tunnistuskiekkoja voidaan kiinnittää VDI / VDE 3845 mukaiseen 80 x 30 mm toimilaiteliitäntään. Koko järjestelmää voidaan käyttää -30...+80 °C ympäristölämpötilassa.
Monikäyttöinen ja joustava
Ylempi osa on tehty Vestamidista ja se mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisissa tiloissa. Alaosa sopii moniin ISO-laipalla (DIN EN ISO 5211) varustettuihin venttiileihin ja se kiinnitetään venttiilin karalle karalisäkkeen avulla. Haponkestävästä teräksestä valmistetut komponentit varmistavat pitkän eliniän.
Yhteensopiva:
Yhteensopiva ISO-laipalla varustettujen venttiilien F04-F10 kanssa.
Helppo asentaa:
Helppo kiinnitys käsi- ja palloventtiileihin.
Joustava:
Korkeaus säädettävissä.
Pitkä elinikä:
Hajoamattomat ja kemikaalikestoiset ruostumattomat teräskomponentit.
Suojattu:
Räjähdysvaarallisiin tiloihin sopiva.