- Yleiskatsaus
- ecomatController
- ecomatBasic-ohjain
Kestävien kompaktiohjausyksiköiden uusi sukupolvi
ecomat-tuoteperheen uusimmat tulokkaat ovat tehokkaat CR403S- ja CR413S-miniohjausyksiköt. Kompaktilla IP20-kotelolla ja 24 tai 32 tulolla ja lähdöllä varustetut ohjausyksiköt sopivat erinomaisesti liikkuviin työkoneisiin, joiden monimutkaisuustaso on rajallinen. Pieniä mutta tehokkaita – vaikka tulojen ja lähtöjen määrä on rajallinen, ecomatBasic-ohjausyksiköt pärjäävät hyvin isoille ecomatController-ohjausyksiköille suorituskyvyn ja RAM-muistin suhteen.
Pakkanen ja sietämätön kuumuus eivät ole ecomatBasic-ohjausyksiköille ongelma. Ne kestävät helposti lämpötiloja välillä -40 …+85 ⁰C. Kuten kaikissa ifm:n kestävissä ohjausyksiköissä, myös ecomatBasic-ohjausyksiköissä on vaativiin ympäristöihin sopiva varustus. Kompakteilla IP20-ohjausyksiköillä on myös E1-tyyppihyväksyntä, joten mikään ei estä niiden käyttöä tieliikenteessä.
Turvaohjausyksikkö
Kaksi toisistaan riippumatonta PLC:tä – yleis-PLC normaaleja toimintoja varten ja turva-PLC enintään SIL 2- / PL d -tason turvatoimintoja varten (yhdessä CP100S-ohjelmistopaketin kanssa)
Nopea integrointi
CODESYS 3.5 tehokkailla ja kätevillä (turva)kirjastoilla varustettuna
Monipuolinen
Konfiguroitavan I/O:n ansiosta voit luoda juuri sellaisen ohjausyksikön, jonka koneesi tarvitsee
Kommunikatiivinen
Ethernet- ja CAN-liitännät useilla protokollilla
Kestävä monitoimilaite liikkuvan työkoneen ytimessä
Suuren RAM-muistinsa ja 24 tai 32 tulon ja lähdön avulla ecomatBasic muodostaa järjestelmän keskuksen. Kaikki tulot ja lähdöt ovat vapaasti konfiguroitavissa mahdollistaen maksimaalisen joustavuuden. Kaksi CAN-liitäntää mahdollistaa nopean tiedonsiirron muiden järjestelmäkomponenttien kanssa. CR413S on lisäksi varustettu Ethernet-liitännällä, joka on toteutettu kätevällä M12-liittimellä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmien lataamiseen, kunnossapitoon tai tiedonsiirtoon.
Ohjelmointi voi olla helppoa ja kätevää samalla, kun se tarjoaa täyden joustavuuden. Molemmat ecomatBasic-ohjausyksiköt voidaan ohjelmoida nopeasti ja helposti CODESYS 3.5 -ohjelmalla, ja ne ovat myös valmisteltu uutta ecolog-huoltotyökalua varten. Lisäksi käyttäjällä on tarvittaessa käytettävissään tehokkaita ja käteviä turvakirjastoja ja toimintolohkoja, jotka vähentävät merkittävästi ohjelmointi- ja dokumentointityötä.
Kun lataat TÜV-sertifioidun ohjelmistopaketin (saatavilla vuodesta 2025), joka sisältää suuren määrän turvakirjastoja, voit käyttää ecomatBasic-ohjausyksiköitä täysimittaisena, sertifioituna turvaohjausjärjestelmänä. ecomatBasic CR403S sisältää 12 turvatuloa, kun taas sen isoveli CR413S tarjoaa 16 turvatuloa ja 4 turvalähtöä. Vaikea uskoa, mutta tämän ohjelmistopaketin myötä nämä kaksi ohjausyksikköä täyttävät kaikki SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C -vaatimukset. Lisäksi CANopen Safety-, J1939 Safety- ja CIP Safety -standardit ovat tuettuja.
Toiminnallisuus ja joustavuus kohtaavat
- CODESYS 3.5
• Tehokkaat ja yksinkertaiset kirjastot
• Valmiit malliprojektit säästävät aikaa - Valmis turvakäyttöön
• Ohjelmistopaketin (CP100S) myötä ohjausyksiköstä tulee täysimittainen turvaohjausjärjestelmä
• Saatavilla kattavat ja sertifioidut kirjastot - Ohjausyksikkö, joka sopii aina
32 monikäyttöisen ja konfiguroitavan tulon ja lähdön ansiosta ohjausyksikkö sopii aina sovellukseesi - Kommunikatiivinen
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, verkkomuuttujat Ethernetin kautta
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety