mobile IoT permite agilizar el lanzamiento al mercado de productos, funciones y características, sin que para ello se tengan que interrumpir importantes pruebas de campo.
En el proceso de desarrollo es muy importante recibir regularmente información sobre el estado de desarrollo y sobre las funciones y características ya existentes. Por ello, los ingenieros suelen preguntar a sus clientes por sus experiencias durante la fase de pruebas. Este proceso suele requerir mucho tiempo y solo cubre una parte de la información necesaria. Con mobile IoT, los ingenieros pueden supervisar permanentemente el rendimiento de las máquinas sin necesidad de estar in situ. En cuanto se entrega la máquina, la transmisión de datos se puede iniciar y el equipo de desarrollo puede utilizar los datos recopilados para seguir perfeccionando las máquinas. El intercambio rápido y detallado de datos agiliza así el tiempo de comercialización, aumenta la eficacia y reduce los costes.
El sistema permite acceder a los ajustes de los parámetros desde su dispositivo, modificarlos y enviarlos de nuevo a la máquina. Junto con la realización de actualizaciones a distancia, se pueden reducir así los costes de servicio técnico y desplazamientos. Las visitas a las instalaciones son más cortas o menos frecuentes.
mobile IoT asume un papel central en este proceso de recopilación de información y análisis a largo plazo, ya que se pueden visualizar tanto los datos actuales como los históricos. Los datos enviados desde la máquina a la nube se convierten en información legible y después se almacenan. Además, la nube es capaz de analizar los datos brutos y proporcionar los resultados a los usuarios. Este análisis automatizado facilita y acelera la extracción de datos y aumenta la capacidad de respuesta. Los datos recopilados se almacenan durante 5 años, por lo que es posible utilizar los datos relevantes durante un largo periodo de tiempo. El equipo de proyectos para nuevos desarrollos puede recuperar estos datos. Esto permite conocer en detalle el uso de la máquina y extraer conclusiones sobre las funciones requeridas. Esta información proporciona una base sólida para el posterior proceso de toma de decisiones.
mobile IoT también permite enviar notificaciones e informes. De este modo, será informado en todo momento sobre el estado de la máquina y recibirá inmediatamente una notificación en caso de producirse un problema.
La conexión permanente de la máquina a la nube permite la supervisión en tiempo real de los valores del proceso y facilita la localización de problemas y el diagnóstico (software, CANbus).
Rendimiento: mobile IoT proporciona información detallada y valiosa sobre el rendimiento de las máquinas sobre el terreno
Tiempo de comercialización: mobile IoT ofrece una forma sencilla de supervisar las pruebas de campo de nuevos productos desde la oficina. Esto supone una reducción de los costes de desplazamiento y del tiempo de comercialización.
Diagnóstico: en caso de avería o de un problema, la máquina puede ser inspeccionada a distancia
Localización de errores: mobile IoT permite localizar errores de software en tiempo real
Actualizaciones de software: se pueden instalar nuevas versiones de software a distancia o corregir errores a corto plazo
Optimización de calidad: se proporciona información detallada en la nube sobre el uso de las máquinas sobre el terreno, lo que puede utilizarse para aumentar de forma constante los conocimientos sobre el mercado