Resolución | 100 impulsos |
---|---|
Versión del eje | Eje hueco unidireccional |
Diámetro del eje [mm] | 12 |
Principio de funcionamiento | incremental |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 200 |
Alimentación | HTL |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
Desfase canal A y B [°] | 90 |
Resolución | 100 impulsos |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 |
Grado de protección | IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64) |
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Peso [g] | 347,8 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 47,2 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional | |
Diámetro del eje [mm] | 12 | |
Tolerancia del eje | H7 | |
Material del eje |
|
|
Profundidad de instalación del eje [mm] | 10 | |
Desplazamiento axial máx. del eje [mm] | 1; (desplazamiento radial máx.: ± 0,05 mm) |
Conector: 1 x M18 (ifm 1001.20), radial |
Diagrama de impulsos
|
|
---|