Aplicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción del contenido |
|
||||
Compatibilidad |
|
||||
Conectividad |
|
||||
Mantenimiento y asistencia técnica |
|
Tensión de alimentación [V] | 12...24 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 2200; (24 V) |
Número de salidas de vídeo | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Idioma | inglés |
---|---|
Licencias incluidas | appliance management system (AMS) |
Nota sobre la licencia | vinculada al hardware; Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
Sistema operativo | Debian Linux 10 |
Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) |
---|
Interfaz de comunicación | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 2; (GBit) |
Número de interfaces RS232 | 2; (seleccionable a través de BIOS: RS232 / RS485) |
Número de interfaces USB | 4; (USB 3.0) |
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (40 °C sin condensación) |
Grado de protección | IP 67; (zócalo: IP 21) |
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Peso [g] | 5653 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 85 x 253 x 201 |
Chipset | Intel Q170 |
---|---|
Procesador | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Memoria | 8 GB DDR3 |
Almacenamiento masivo | 128 GB SSD |
Notas | Las licencias requeridas para utilizar los productos moneo se deben pedir por separado |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |