Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Rango de medición [MPa] | 0...2,5 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Presión de rotura mín. [MPa] | 35 |
Resistencia a la presión [Mpa] | 10 |
Tipo de presión | presión relativa |
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 50 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,2 |
Perro guardián integrado | sí |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de medición [MPa] | 0...2,5 | |
---|---|---|
Punto de conmutación SP [MPa] | 0,125...2,5 | |
Punto de desconmutación rP [MPa] | 0,075...2,45 | |
En intervalos de [MPa] | 0,025 | |
Nota sobre la histéresis |
|
Precisión del punto de conmutación [% del valor final] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetibilidad [% del valor final] | < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | < ± 0,3 |
Ajuste del punto de conmutación | botón de programación |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Materiales | inox (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; NBR; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Indicación |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |