You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. PP7533

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Sensor de presión con célula de medición cerámica

PP7533

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PP7553 Comparador de productos: PP7533 / PP7553 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...90; (previa solicitud: -40...90 °C)
Presión de rotura mín.
350 bar 5075 psi 35 MPa
Resistencia a la presión
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 45
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Punto de conmutación SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Punto de desconmutación rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
En intervalos de
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 1,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,5
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada año)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación unidad de programación / función teach
Interfaces
Interfaz de comunicación EPS
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Homologaciones / pruebas
CEM
emisión de perturbaciones según Directiva 1995/54/CE sobre vehículos a motor
inmunidad a perturbaciones según la directiva sobre vehículos a motor 1995/54/CE, anexo IX
radiado HF 150 V/m
resistencia a pulsos ISO 7637
alimentación ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
conducciones de señal ISO 7637-3 (Pulse a und b)
inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 radiado HF 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos
Materiales inox (1.4301 / 304); FKM; PEI
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Función Teach
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado