Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 17 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 675 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,5 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | Alcance |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material de la lente |
|
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|