Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
---|---|
Corriente residual máx. [mA] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 50 |
Alcance ajustable | no |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
CEM |
|
---|
Carcasa | rectangular | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|