Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | 2,5...8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,7 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Alcance [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 8 |
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
CEM |
|
---|
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | PBT; tapa de extremo: PC |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm²; Prensaestopa: M16 X 1,5 |
---|