Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 20 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 3 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 20 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | rectangular | ||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||
Materiales | PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IV5006-00 — 06.03.2003 —
![]() |