Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x Ø 28 mm; codificación: A |
---|