Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 12 |
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,4 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; ("Coolant") |
CEM |
|
---|
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 12 |
Materiales | Superficie activa: LCP; Carcasa: Acero inoxidable; Escuadra de fijación: Acero inoxidable; ventana LED: PEI |
Indicación |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|