Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 |
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | PBT |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|