Alimentación | PNP; (Sistema de automonitorización) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | Conexión a F400 monitor control ó 2-hilos DC DNP |
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Alimentación | PNP; (Sistema de automonitorización) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 20 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
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
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiales | PBT; tapa de extremo: PC |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|