- Productos
- EC2095
Conmutador Ethernet
EC2095
R360/Ethernet-Switch/5-Port
Conmutador Ethernet
EC2095
R360/Ethernet-Switch/5-Port
- Detección y ajuste automáticos de la velocidad de conexión y del modo de transmisión
- Para conectar varias cámaras con interfaz Ethernet a pantallas y módulos de diálogo
- LED bien visibles para el control de los puertos Ethernet
- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt) para el uso en condiciones muy duras
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AL3050 Comparador de productos: EC2095 / AL3050 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1083 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 127 x 109,7 x 56,1 |
Notas
Notas | No utilizar para nuevos proyectos. |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12 |