Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Dimensiones [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión | Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L) |