Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB5030 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 26 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 45 |
Longitud total [mm] | 3000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|