Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Tipo de cabezal de detección | acodado |
---|---|
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 4 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 100; (+10 mm) |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|