Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Tensión de alimentación [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protección contra sobretensión | sí; (VDR) |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Peso [g] | 50,802 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |