Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Tensión de alimentación [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Peso [g] | 26 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | Acero inoxidable |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm |
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
---|