Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Dimensiones [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm |
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado |
---|