Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Dimensiones [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 0,5 m, PVC, negro, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Conexión | Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR |
---|