Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Materiales | PA 6.6 |
---|---|
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |
Conexión | Cable: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado |