Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|
Alimentación | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Dimensiones [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiales | TPU transparente |
Material del cuerpo | TPU, transparente |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Indicación |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm |
---|