Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Dimensiones [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | PUR |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR |
---|