Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 280 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Perro guardián integrado | sí |
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | según MBTP |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 5 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 18...30; (según MBTP) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 00 |
CEM |
|
---|
Perfil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 0 |
Certificado AS-i | 06101 |
Tipo de montaje | Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables |
---|---|
Materiales | PA; PVC |
Indicación |
|
---|
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | COMBICON: |
---|