Aplicación | Montaje de campo |
---|
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 55 |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
CEM |
|
---|
Versión AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | no | |||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 04801 | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Peso [g] | 97 |
---|---|
Tipo de montaje | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa |
Materiales | PBT |
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
pines de contacto al zócalo, FK / PG: |