1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Módulos de E/S
  5. Módulos para utilización en armarios eléctricos

Módulos de E/S - Módulos para utilización en armarios eléctricos

  • Entradas y salidas para señales digitales y analógicas
  • Utilización en controladores de cabina o de consolas de mando
  • Conexión mediante conector central móvil y a prueba de inversión de la polaridad
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)


Módulos de E/S - Módulos para utilización en armarios eléctricos

Los módulos de E/S descentralizados de la gama CabinetModule conectan sensores binarios y analógicos y actuadores con el sistema de control para máquinas móviles. Se utilizan para la evaluación descentralizada de señales de sensores y para controlar los actuadores y válvulas. La gama de productos de ifm incluye módulos con entradas digitales y analógicas combinadas con salidas digitales y PWM.
La conexión se efectúa con conectores robustos de eficacia probada. Los módulos son resistentes a choques y vibraciones y son especialmente adecuados para el uso en máquinas móviles, p. ej., en máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.
Los LED para visualizar el funcionamiento, el diagnóstico y el estado se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
La emisión de los datos y la parametrización de la función del equipo se efectúan con fiabilidad mediante una interfaz CAN.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
Algunas aplicaciones de los módulos son, p. ej., elementos de manejo y visualización en el bus CAN en máquinas móviles. Se montan con facilidad en el puesto de mando, la consola de mando o el módulo de mando.