You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID 125 kHz
  5. Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo

RFID 125 kHz - Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo

  • Sistema de identificación con tecnología de 125 kHz para el uso en aplicaciones industriales
  • Codificación fiable de portapiezas en sistemas de transporte guiados
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Diseño especialmente compacto
  • Compacto y económico Antena y evaluación en una sola carcasa

RFID 125 kHz - Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo


Sistemas de evaluación con interfaz Profibus DP

La unidad de evaluación RFID controla el intercambio de datos con las antenas RFID o con el nivel sensor/actuador, se comunica con el sistema de control del nivel superior y permite la configuración de equipos mediante un servidor web. El equipo dispone de cuatro canales para la conexión de equipos de campo. Cada canal puede utilizarse para conectar un cabezal de lectura/escritura RFID o como entrada/salida digital.
La unidad de evaluación se utiliza, p. ej., para el control de flujo de materiales en líneas de producción y para la codificación de portapiezas en sistemas de transporte guiado.
La unidad de evaluación RFID transmite los datos al PLC mediante PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT.