1. Inicio
  2. Productos
  3. IO-Link
  4. Sensores de proceso IO-Link
  5. Sensores de nivel con concepto de sonda modular

IO-Link - Sensores de nivel con sistema modular de sondas

  • Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
  • Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
  • Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Precisa salida analógica y comunicación cómoda a través de IO-Link


Sensores de nivel con sistema modular de sondas

El sensor de nivel opera según el principio de las ondas radar guiadas y mide el nivel con ayuda de impulsos electromagnéticos en intervalos de nanosegundos. Es adecuado para la supervisión continua del nivel en casi todos los líquidos, p. ej., fluidos basados en agua, líquidos refrigerantes, detergentes líquidos, aceites.
El sensor se puede montar directamente en el depósito a través de la conexión de proceso o mediante una brida. En caso necesario, el usuario puede acortar la varilla del sensor para adaptarla al depósito.
El ajuste de todos los parámetros así como la programación de los puntos de conmutación y la indicación del nivel actual se efectúan a través de los botones de programación y de una pantalla alfanumérica de 4 dígitos. El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.