You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Sistemas y sensores AS-Interface
  5. Sensores de temperatura

Sistemas y sensores AS-Interface - Sensores de temperatura

  • Amplio rango de evaluación de temperaturas
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Elevada estabilidad mecánica y resistencia a presiones de hasta 400 bares
  • Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos

Sistemas y sensores AS-Interface - Sensores de temperatura


Sensores de temperatura

Los transmisores de temperatura compactos con interfaz AS-i se han desarrollado especialmente para utilizar en la técnica de procesos. Registran con fiabilidad la temperatura del sistema, la convierten en valores analógicos codificados digitalmente y los ponen a disposición del nivel del control.
Con el elemento de medición Pt1000 de clase A se consigue una alta precisión gracias a la calibración interna de fábrica. Sus características especiales son, además del amplio rango de medición, el excelente tiempo de respuesta. Gracias al alto grado de protección, a la carcasa de acero inoxidable completamente soldada y a la elevada resistencia a la presión, los transmisores son especialmente adecuados para utilizar en entornos industriales agresivos. Un LED bien visible indica la disponibilidad del equipo.
Los sensores están disponibles con diferentes longitudes de varilla, conexiones de proceso y rangos de medición. Una gran cantidad de adaptadores facilita la integración en el proceso.