You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión / Sensores de vacío
  5. Dos salidas de conmutación

Sensores de presión / Sensores de vacío - Dos salidas de conmutación

  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida de diagnóstico
  • Con función de diagnóstico integrada
  • Excelente resistencia CEM
  • Comunicación cómoda a través de IO-Link

Sensores de presión / Sensores de vacío - Dos salidas de conmutación


Dos salidas de conmutación

Los sensores de presión de la gama PP registran con fiabilidad la presión del sistema en máquinas, equipos y grupos hidráulicos en aplicaciones industriales y móviles.
La carcasa compacta permite su utilización en espacios reducidos. Estos robustos equipos se caracterizan por su gran resistencia frente a choques y vibraciones y permiten trabajar con una erosión nula durante millones de ciclos de presión. Una alta repetibilidad y una reducida divergencia de la curva característica de los puntos de conmutación garantizan una estabilidad muy duradera.
Los sensores disponen de un elevado grado de protección y pueden emplearse dentro de un amplio rango de temperatura de funcionamiento.
Los equipos se ajustan con un equipo de programación externo. Algunos modelos también pueden parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. En este caso, el software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.