1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fibras ópticas y amplificadores
  5. Fibras ópticas de vidrio

Fibras ópticas de vidrio

  • Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
  • Radio de flexión reducido
  • Montaje en zonas de difícil acceso
  • Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional o sistema de reflexión directa
  • Distintos modelos y formas de cabezal garantizan la compatibilidad con una gran variedad de aplicaciones


Fibras ópticas de vidrio

Cuando hay poco espacio disponible para el montaje de sensores fotoeléctricos estándar, se utilizan los sistemas de fibra óptica. En el caso de estos sistemas, la unidad de evaluación y las fibras ópticas se montan por separado.
Esto permite un montaje en espacios muy reducidos y en zonas de difícil acceso.

Los sistemas de fibra óptica están disponibles en barrera fotoeléctrica o sistema de reflexión directa.

En comparación con las fibras acrílicas, las fibras ópticas de vidrio de silicato son más resistentes al calor y al paso del tiempo, además de presentar una mayor resistencia a productos químicos. Tampoco se ve modificado su comportamiento óptico cuando son dobladas. Las fibras ópticas de vidrio no pueden ser cableadas.