You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes

Detectores inductivos - Utilización en aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Detección segura gracias a las reducidas tolerancias de los sensores
  • Reducción del tiempo en almacén gracias al amplio espectro de aplicaciones

Detectores inductivos - Utilización en aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes


Aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes

Esta generación de detectores inductivos permite la utilización de un solo sensor para tres campos de aplicación diferentes. Ya sea en la automatización industrial, en aplicaciones con refrigerantes y lubricantes o en aplicaciones móviles: esta plataforma tecnológica de ifm convence sobre todo por su versatilidad de uso universal y a largo plazo, al mismo tiempo que por su alto rendimiento, la estabilidad de temperatura y alcances más amplios.
El amplio rango de temperatura de -40...85 °C y los grados de protección IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K garantizan la máxima fiabilidad.