Integration af diagnostisk elektronik
Der er flere måder at integrere den diagnostiske elektronik og accelerationssensorer på og samle de indsamlede data for at gøre dem tilgængelige for andre tilsluttede systemer.
VES parameterindstillingssoftwaren hjælper dig med parameterindstilling, overvågning og analyse af diagnoseelektronikken. ifm's IIoT-platform moneo kan bruges til omfattende anlægsovervågning. Få mere at vide!
VSE OPC UA-server
Ved hjælp af VSE OPC UA-serveren kan du nemt overføre data fra diagnoseelektronikken til IT-niveauet uden indgående programmeringskendskab. Dette gør vibrationsanalyseinformationerne tilgængelige for software-baseret anlægsovervågning og procesoptimering i systemer på højere niveauer. Der er behov for en separat klient til databehandlingen.
VES004-parameterindstillingssoftwaren
VSE-diagnoseelektronikken er konfigureret med det gratis VES004-softwareværktøj:
- netværks- og sikkerhedskonfiguration
- input og output konfiguration
- måleopgave / objektparameterisering
- fieldbus objekt mapping
- læsning af rå og historiske data
VES004 omfatter også overvågnings- og analysefunktioner til målrettet konfiguration og rodårsagsanalyse:
- objektovervågning
- spektrumanalyse
- envelope-kurveanalyse
- tidsdomæneanalyse
- dataeksport
Applikationspakkeassistent (APA)
Application Package Assistant er en gratis software, der samler standardfunktionerne i VES004-parameterindstillingssoftwaren og VSE-diagnoseelektronikken og kan bruges af servicepersonale som en skalerbar løsning.
Opsætning af VSExxx diagnoseelektronik til en applikationsløsning:
- Indlæs parametersætfilen til diagnoseelektronikken
- Signaltest af sensorerne tilsluttet diagnoseelektronikken
- Konfigurer tærskler og alarmadfærd
- Opret en servicefil til analyse- og serviceformål.
APA-værktøjet kan downloades fra downloadsektionen på VSE-enhederne.
moneo RTM
Med sin IIoT platform moneo, især med Moneo RTM, tilbyder ifm en klar til brug og kraftfuld tilstandsovervågningssoftware. moneo RTM kan bruges til at implementere fuldt tilpassede dashboards til omfattende anlægsovervågning og præsentation af alle vigtige procesdata.
Ved skader sendes en alarmmeddelelse direkte til brugeren. Derved er det muligt at reagere hurtigt og undgå et eventuelt nedbrud. Ved at bruge RTM Advanced Vibration Analysis-tilføjelsen kan de rådataregistreringer af VSE'en, der udløses af Moneo RTM, visualiseres i tidsdomænet, og årsagen til skaden kan diagnosticeres.
Lær VSE-diagnoseelektronikken og moneo IIoT-platformen at kende i dette eksempel på en dekanterapplikation.