• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Vibrationssensorer
  2. Diagnostisk elektronik og accelerationssensorer
  3. Applikationer

Ansøgninger om diagnostisk elektronik

Følgende applikationseksempler beskriver brugen af ​​diagnostisk elektronik i systemer, der er uundværlige i forskellige industrier. Fra værktøjsmaskiner, dekanter og kompressorer til lager- og udtagningssystemer, vibrerende transportører og påfyldningssystemer – disse maskiner skal fungere pålideligt og effektivt selv under de hårdeste driftsforhold.

Tilstandsovervågning er afgørende for at forhindre kostbar nedetid og kvalitetsforringelse. Takket være dens højopløselige vibrationssensorer muliggør VSE-diagnoseelektronikken præcis maskintilstandsovervågning, hvilket væsentligt reducerer uplanlagt nedetid og følgeskader.

Værktøjsmaskiner

Under bearbejdning af metalblokke genereres høje proceskræfter. Samtidig skal maskinerne opnå høje bearbejdningshastigheder og en konstant høj produktionskvalitet. Begyndende skader har direkte indflydelse på tilstanden af ​​maskindele, værktøj og produktkvalitet.

Vibrationssensorerne af typen VSA eller VSM i kombination med VSE-diagnoseelektronikken kan opdage sådanne skader på et tidligt tidspunkt og kommunikere det inden for kortest mulige tidsrum.

Dynamisk overvågning af forskellige forhold muliggør pålidelig tilstandsovervågning af processer og maskiner. Øget ubalance, værktøjsslid, hovedspindelens lejer og pludselige stød som følge af et styrt kan overvåges præcist, hvilket forhindrer dyre følgeskader. Ved at opnå en hurtig responstid på 1 ms vil VSE-diagnoseelektronikken pålideligt beskytte din maskine. Gennem fleksibel integration med fælles feltbusgrænseflader sikres problemfri interaktion mellem diagnoseelektronikken og maskinstyringen. Diagnoseelektronikken er designet til omfattende tilstandsovervågning, procesovervågning og pålidelig beskyttelse af værktøjsmaskiner.

Dekanter centrifuger

Dekantere er centrifuger, der er specielt designet til sedimentering og adskillelse af faste partikler eller suspenderede faste stoffer fra væsker. Dekantere kan findes i mange industrier, herunder spildevandsrensning, fødevare- og drikkevareindustrien, kemiske og farmaceutiske industrier og også i tung industri (olie og gas, minedrift og mineraler).

Dekantere udsættes for mange forskellige vibrationsfrekvenser (ubalance, lejefrekvenser, tandhjulsfrekvenser, væskevibrationer, procesrelaterede vibrationer og maskinresonanser), som registreres af vibrationssensorer på maskinen og analyseres, adskilles og overvåges dynamisk af den højopløselige VSE-diagnoseelektronik baseret på de relevante procesforhold.

Skrue og stempelkompressorer

Skrue- og stempelkompressorer er mekaniske enheder, der bruges til at komprimere gas eller damp baseret på det volumetriske princip for at øge trykket. De er uundværlige i flere industrier og bruges til målrettet tilførsel af trykluft, kølemiddelkompression, gastransport (f.eks. ammoniak) og mange andre produktionsprocesser. Typisk har disse typer kompressorer variable parametre (hastighed, flowhastighed, nominelt tryk, indløbsvolumen, medietemperatur, output) og komplekse kinematiske arrangementer (el-motor, flere geartrin, skruer/stempler, udløbsventiler) og er solidt integreret i komplekse systemer. Disse driftsbetingelser for stempelkompressorer og skruekompressorer er en stor udfordring for pålidelig tilstandsovervågning.

VSE-diagnoseelektronikken kan dynamisk overvåge øget ubalance, beskadigelse af tandhjulstænder, lejeskader eller øget friktion af metalliske komponenter. Takket være VSE'ens analoge indgange kan eksisterende tryk- eller flowsignaler bruges som hjælpevariable til at understøtte overvågningsopgaven. Ved hjælp af strømtransducere (ZJF056), kan motorstrømmen bruges som en triggerbetingelse for en belastningsændring. Ved at bruge et standardiseret 4-20 mA udgangssignal kan disse strømtransducere tilsluttes de analoge indgange på VSE for at muliggøre belastningsafhængig vibrationsovervågning. Diagnoseelektronikken kan bruges til måling og evaluering af vibrationer iht. DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 og VDI-standard 3836.

Gearkasser

Gearkasser er uundværlige i vores industri og integrerede komponenter i næsten alle systemer. Gearkasser er mekaniske eller elektromekaniske komponenter, der bruger et kinematisk arrangement til at overføre og øge eller reducere hastigheden og drejningsmomentet for motorer eller drivlinjer.

Det kinematiske samspil, de mekaniske kræfter, de forskellige aksler og lejesæder kan gøre vibrationsanalyse til en udfordrende opgave. Vores VSE-diagnoseelektronik kan dynamisk overvåge de forskellige transmissionsforhold. Derudover kan individuelle komponenter nemt og pålideligt overvåges ved hjælp af smalbåndsanalysemetoder.

Opbevaringssystemer og lagerautomater

Automatiserede opbevaringssystemer og lagerautomater (ASRS) er skinnestyrede transportkøretøjer til transport af varer i højlagre og til at bygge bro over lodrette afstande.

De bærende konstruktioners løftedrev, føringer og afbøjningsruller er udsat for høje dynamiske belastninger og dermed potentiel skade. Uplanlagt nedetid kan have en væsentlig indflydelse på vareflowet og føre til høje følgeomkostninger på grund af forstyrrelser.

Evnen til at udføre dynamisk overvågning med hjælpevariabler såsom hastighed eller optiske triggersignaler er et væsentligt træk ved en pålidelig ASRS-tilstandsovervågningsløsning, hvilket gør VSE-diagnoseelektronikken til det perfekte værktøj til opgaven.

Krydsbåndssortering

Krydsbåndssorteringer leverer høj ydeevne i moderne logistik- og distributionscentre, og sorterer tusindvis af pakker effektivt med hastighed og nøjagtighed.

Enhver uventet fejl i højsæsoner (såsom jul eller markedsføringsuger) kan resultere i lange leveringstider og forstyrrelser af hele forsyningskæden, hvilket i sidste ende kan føre til betydelige økonomiske tab.

VSE-diagnoseelektronikken kan udløse en nødafbrydelse inden for brøkdele af et sekund, før der kan opstå pludselige sideskader på det transporterede gods eller vogne.

Vibrerende transportbånd

Vibrerende transportbånd eller sigter anvendes til sortering og klassificering af faste materialer (sten, mineraler, affald osv.).

Maskinerne sættes i cirkulær bevægelse af vibrerende udstyr, gear og drivenheder, som udsætter dem for enorme kræfter. Tilstandsovervågning er afgørende for at sikre en pålidelig proces og undgå uplanlagte nedetider på grund af overbelastning. Høj materialespænding eller knækkede fjederelementer ville have en direkte effekt på maskinkonstruktionen, forårsage naturlige resonanser og potentielt føre til kostbare følgeskader.

Dynamisk overvågning af forskellige procesforhold og specielle driftsfrekvenser i kombination med en robust netværksforbindelse til maskinstyringen gør VSE-diagnoseelektronikken til det ultimative valg i sådanne applikationer.

Påfyldningssystemer og aftapningslinjer

Fødevare- og drikkevareindustrien er en integreret del af vores samfund, ligesom essentielle produktionsfaciliteter såsom påfyldningssystemer.

De består grundlæggende af en drivmotor, et eller flere snekkegear, et stjernehjul og forskellige drivaksler med flere lejesæder.

En frekvensspecifik realtidsanalyse inde i vores diagnostiske elektronik muliggør målrettet overvågning af denne kritiske maskine. Proceslyde forårsaget af kolliderende dåser eller flasker har ingen indflydelse på måleopgaven, og det har de forskellige drivakslers dynamiske hastigheder heller ikke.

Industrielle blandere

Industrielle blandere er alsidige enheder, der kan bruges i mange industrisektorer, for eksempel til blanding af væsker eller neddeling af faste materialer. De bruges typisk i fødevare- og drikkevareindustrien, i batteriproduktion, i spildevandsrensning og i andre kemiske og farmaceutiske områder.

De heterogene materialer kan resultere i forskellige belastningsfordelinger, som hurtigt kan udvikle sig til en ubalance af blandeelementet. Den høje belastning forårsaget af blandingsprocessen kan også direkte påvirke rullelejer og drivgear og beskadige maskinen på lang sigt. Især i fødevareindustrien kan slidte blandeelementer eller utætte akseltætninger føre til fremmedlegemer i produktet. Tilstandsovervågning er således ikke kun afgørende for at vurdere maskiners sundhedstilstand, men også for at garantere produktets kvalitet.

Makulerings- og fræsemaskiner

Makulerings- og fræsemaskiner bruges til at bryde eksisterende produkter eller råvarer i mindre stykker. Disse maskiner er ofte flaskehalse i træforarbejdnings-, genbrugs- og plastindustrien, men også i bilindustrien og i støberier.

Der findes mange forskellige typer, såsom hammermøller, snittere eller knusere, som karakteristisk udsættes for meget store kræfter og belastninger. Maskinernes strukturelle komponenter, herunder rullelejer, aksler og reduktionsgear, påvirkes konstant af disse kræfter.

Her påtager VSE-diagnoseelektronikken væsentlige funktioner til at undertrykke de høje vibrationer, som processen forårsager. Især smalbåndsovervågning og udløste målinger giver en klar fordel i disse applikationer.

Pumpeovervågning

Uplanlagt nedetid på grund af fejljustering, kavitation, lejeskader eller øget friktion kan pålideligt registreres af vores vibrationssystemer. Om pumpen bruges i farlige områder (VSP01A) i den kemiske industri eller som dykpumpe (VSP004) i mineindustrien – vi har den rigtige løsning til enhver applikation.