- Vibrationssensorer
- Diagnostisk elektronik og accelerationssensorer
Diagnostisk elektronik og accelerationssensorer
VSE-diagnoseelektronikken er en programmerbar evalueringsenhed til op til 4 dynamiske vibrationssignaler, der kan integreres problemfrit i automations- og kontrolniveauet som en online løsning til tilstandsovervågning. Hele intelligensen er inkorporeret i én enhed og udnytter fordelene ved edge computing lige der, hvor det er nødvendigt.
Ved hjælp af fleksibelt konfigurerbare tilstandsparametre kan VSE-diagnoseelektronikken udføre individuelle overvågningsopgaver i tids- og frekvensdomænet og kommunikere i realtid inden for millisekunder.
Fra sensoren til ERP-systemet
Yderligere hjælpesignaler (f.eks. hastighed, tryk, temperatur) kan tilføjes via analoge indgange for at give diagnoseelektronikken al den information, den har brug for til pålidelig og fleksibel overvågning af en specifik maskine eller applikation.
Tovejskommunikation via Ethernet TCP/IP (f.eks. OPC UA) og de fælles feltbusgrænseflader (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT og EtherNet/IP) garanterer maksimal interaktion mellem diagnoseelektronikken og maskinen.
Produkter
Accelerationssensorer måler de dynamiske kræfter ved maskinoverfladen og leverer råsignalet til downstreams vibrationsovervågning eller vibrationsdiagnostik, f.eks. ved hjælp af VSE-diagnoseelektronikken.
VSA / VSP accelerationssensorer
Robuste accelerationssensorer i forskellige huse af typen VSA eller VSP, også til montering på områder med svær tilgængelighed. Forskellige måleområder med udgangsspænding (100 mV/g) eller strømsløjfe (0...10 mA). Tilslutning til VSE-diagnoseelektronikken.
VSA accelerationssensorer
Fejlfri drift i tilfælde af hurtig bevægelse eller påvirkning af høje kræfter.
Integreret selvtest for permanent sikkerhed.
Reel sikkerhedsaccelerationssensor type VSP0xA
Til måling af vibration i eksplosionsfarlige områder.
Tilslutning til VSE diagnoseelektronik installeret uden for ATEX-zonen via en barriere.
VSM accelerationssensorer
Fleraksede accelerationssensorer med MEMS-chip og IEPE-spændingsudgang registrerer også vibrationer i aksial og radial retning.
Oversigt over monteringsadaptere
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8-magnetisk adapter | |||||||||||
| E30091 | M5-magnetisk adapter | |||||||||||
| E30449 | ¼"-28 UNF-magnetisk adapter | |||||||||||
| E30471 | M8 90° selvklæbende adapter | |||||||||||
| E30472 | ¼"-28 UNF-selvklæbende adapter | |||||||||||
| E30473 | M8-selvklæbende adapter | |||||||||||
| E30474 | ¼-28 UNF-selvklæbende adapter | |||||||||||
| E30475 | M5-selvklæbende adapter | |||||||||||
| E30468 | M5 / M8-monteringsadapter - Ø 12.5 | |||||||||||
| E30469 | M5 / M8-monteringsadapter - Ø 8.5 | |||||||||||
| E30493 | M8-monteringsadapter - Ø 12.5 | |||||||||||
| E30494 | M16-monteringsadapter | |||||||||||
| E30495 | M8-monteringsadapter | |||||||||||
| E30539 | M5-M10-skrueadapter | |||||||||||
| E30534 | M5-M12-skrueadapter | |||||||||||
| E30540 | M5-M16-skrueadapter | |||||||||||
| E30535 | M5-M20-skrueadapter | |||||||||||
| E30536 | M8-M12-skrueadapter | |||||||||||
| E30537 | M8-M16-skrueadapter | |||||||||||
| E30538 | M8-M20-skrueadapter |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8-magnetisk adapter | |||
| E30449 | ¼"-28 UNF-magnetisk adapter | |||
| E30471 | M8 90° selvklæbende adapter | |||
| E30472 | ¼"-28 UNF-selvklæbende adapter | |||
| E30473 | M8-selvklæbende adapter | |||
| E30474 | ¼-28 UNF-selvklæbende adapter | |||
| E30468 | M5 / M8-monteringsadapter - Ø 12.5 | |||
| E30469 | M5 / M8-monteringsadapter - Ø 8.5 | |||
| E30493 | M8-monteringsadapter - Ø 12.5 | |||
| E30495 | M8-monteringsadapter | |||
| E30536 | M8-M12-skrueadapter | |||
| E30537 | M8-M16-skrueadapter | |||
| E30538 | M8-M20-skrueadapter |