- Vibrationssensorer
- 3-akset vibrationssensor med IO-Link
3-akset IO-Link vibrationssensor til smart tilstandsovervågning
Få værdifuld indsigt i dit maskineris helbred med den nye VVB3 tilstandsovervågningssensor. VVB3-sensoren registrerer konstant vibrationer i tre akser og måler desuden overfladetemperaturen på ikke-roterende komponenter. Ud fra disse værdier bestemmer den smarte sensor maskinens "vitale organer".
Med sit brede frekvensområde på 5.600 Hz kan sensoren registrere uregelmæssigheder, slid, lejeskader, utilstrækkelig smøring eller kavitation pålideligt og tidligt. Dette giver dig mulighed for at reagere, før der kan opstå alvorlige skader og øgede omkostninger til opfølgning. Med VVB3 investerer du i regelmæssige eftersyn for at holde dit udstyr kørende og sikre, at der ikke er nogen underliggende problemer. Er du klar til at låse op for fordelene ved forebyggende vedligeholdelse og overvågning af dine maskiner?
Den 3-aksede MEMS-teknologi giver monteringsfleksibilitet og præcise målinger i alle tre retninger – aksial, lodret og vandret – med kun én enkelt måleposition.
Det ultra robuste hus i rustfrit stål kan modstå de hårdeste driftsforhold. Takket være den interne selvtestfunktion og et M12-stik kan et beskadiget kabel til enhver tid udskiftes. Denne holdbare sensor er fuldstændig vedligeholdelsesfri. Plus, LED'en giver dig mulighed for hele tiden at holde øje med enhedens status.
Valgfrit kan du gøre brug af den integrerede ubalance- og lejeanalysefunktion, som er nem at bruge via IO-Link interface. Mål kontinuerligt forskellige tilstandsindikatorer for at detektere fatigue (materialetræthed), friktion, stød og overfladetemperatur.
Tærskler kan bekvemt indstilles i henhold til ISO 20816-3 baseret på maskintype og nominel effekt via PLC-systemkommandoer eller et IT-system.
VVB tilstandsovervågningssensoren er designet som en komplet overvågningsløsning integreret i én sensor.
Målapplikationer omfatter alle roterende maskiner med kontinuerlig eller delvis kontinuerlig maskindrift (omdrejningshastighed og kraft) og en drivaksel.
Sensoren bruges typisk på elmotorer, ventilatorer, pumper, gearmotorer, transportbånd, vertikale lejer, reduktionsgear, bæltedrev, HVAC, vakuumpumper, separatorer (gearfri) og andre enkeltakslede maskiner, såsom maskiner til træsavning.
Elmotor
Centrifugalpumpe
Ventilator
Reduktionsgearkasse
Vakuumpumpe
Vibrationssensoren kan monteres fleksibelt takket være tre måleakser, med en række monteringstilbehør, der giver ekstra fleksibilitet. Det skal bemærkes, at brugen af monteringstilbehør kan påvirke målingen.
Hvor? Ideelt set placeres en sensor nær hvert lejesæde.
Hvordan? Sensoren skal skrues ind i et solidt husmateriale eller monteres med passende ifm monteringstilbehør:
| Basis tilstandsovervågning VVB 3-akset |
DataScience tilstandsovervågning VVB 3-akse |
Tilstandsovervågningssensor VVB 1-akse |
|
|---|---|---|---|
| Måleområde | 16 g, 2...5,600 Hz | 16 g, 2...5,600 Hz | 50 g, 2...10,000 Hz |
| Måleakser | x, y, z (konfigurerbar) | x, y, z (kan ikke konfigureres) | z |
| Slidindikatorer (cykliske) |
5 indikatorer: fatigue (v-RMS), anslag (a-Peak), friktion (a-RMS), Crest, overfladetemperatur |
13 indikatorer: fatigue (v-RMS), stød (a-Peak), friktion (a-RMS), overfladetemperatur |
5 indikatorer: træthed (v-RMS), anslag (a-Peak), friktion (a-RMS), Crest, overfladetemperatur |
| Analyseværdier (acykliske) |
Ubalance | Ubalance Rulningslejedemodulation (BearingScout™) |
|
| Interface | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-tilstand |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-tilstand |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO-tilstand |
| Installation | M5-monteringsskrue | M5-monteringsskrue | M8 sætskrue ¼''28 sætskrue |
| Rådata (BLOB) | Accelerationstidssignal 4 s (synkront) eller op til 12 s (én akse) |
Accelerationstidssignal 4 s (synkront) eller op til 12 s (én akse) |
Accelerationstidssignal 4 s |
| Ekstra funktioner |
|
|
|