- Vibrationssensorer
- Vibrationssensorer og sendere
Vibrationssensorer og sendere
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 er en globalt anerkendt industristandard, der specificerer kravene til evaluering af maskiners mekaniske vibration til målinger på ikke-roterende dele. Vurderingen og evalueringen er baseret på den samlede vibration (v-RMS) og definerede grænseværdier for forskellige maskintyper.
VKV vibrationssensorer (analoge), VVB vibrationssensorer (IO-Link), VTV vibrationstransmittere (analoge) og VWV vibrationstransmittere (trådløse) har følgende egenskaber:
- Vibrationstransmittere og sensorer kan nemt eftermonteres og overvåge systemets overordnede tilstand over tid.
- Standardiseret kommunikation bruges til at detektere stigende vibrationsniveauer, og enhver forringelse af tilstanden detekteres pålideligt via advarsels- og alarmtærskler, hvilket forhindrer følgeskader.
Produkter
VKV vibrationsmonitor
VKV vibrationssensoren giver online overvågning af den samlede vibrationstilstand af maskiner og udstyr i henhold til ISO 10816. Sensoren måler RMS værdien af vibrationshastigheden på en ikke-roterende komponentoverflade og udløser en alarm, hvis maskinvibrationerne er for kraftige.
- Mekaniske indstillingsringe på sensoren for intuitiv indstilling af koblingspunkt og koblingsforsinkelse
- 1 analog udgang, 1 koblingsudgang
VTV vibrationstransmitter
VTV vibrationstransmitter leverer kontinuerligt rms vibrationshastigheden (v-RMS) via et 4...20 mA analogt signal. Sensoren kan således nemt integreres og muliggør pålidelig vibrationsovervågning takket være overvågning direkte i styringen eller frekvensomformeren.
- Versioner op til 125 °C med beskyttelsesklasse IP 69K
- Version til farlige områder (EX 3D/3G)
- 1 analog udgang
VNB vibrationssensor med display
VNB vibrationssensoren leverer kontinuerligt rms vibrationshastigheden (v-RMS) via et 4...20 mA analogt signal. Det betyder, at sensoren nemt kan integreres i eksisterende styresystemer. Uden eksisterende infrastruktur kan visualisering og alarmering implementeres direkte på enheden via et RGB-display.
- Integreret historiehukommelse med realtidsur
- 1 analog indgang til overvågning af en ekstra målt værdi
- 2 koblingsudgange / 1 analog udgang (konfigurerbar)
Trådløs VWV vibrationstransmitter
Den trådløse vibrationstransmitter VWV leverer intermitterende rms vibrationshastigheden (v-RMS) og temperaturen til den korrekte gateway via en proprietær mesh-protokol. Det er nemt at opsætte flere sensorer. Gatewayen kan integreres i IT-miljøet enten via MQTT eller HTTP Rest. Udover Ethernet TCP/IP og Wi-Fi-kommunikation understøtter den også netværksuafhængige kommunikationsmuligheder baseret på NB-IoT, LTE CAT m1 eller 2G GSM mobilstandarder.
- Radiokommunikation
- Batteridrevet
Bemærk: Overhold venligst de lovmæssige begrænsninger defineret af landespecifikke radiogodkendelser angivet i databladene for de relevante enheder.
VVB IO-Link vibrationssensor (1-akse)
VVB vibrationssensoren muliggør pålidelig vibrationsevaluering i henhold til ISO 10816. v-RMS leveres ikke kun via IO-Link-grænsefladen, men kan også bekvemt konfigureres via grænsefladen ved hjælp af et passende softwareværktøj. Men det er ikke alt! Med et frekvensområde på op til 10 kHz og adskillige andre tilstandsindikatorer (stød a-peak, friktion a-RMS, crest og temperatur), tilbyder VVB alt hvad du behøver til tilstandsovervågning. Selv rådata til at udføre mere dybtgående rodårsagsanalyser er ikke noget problem for VVB!
VVB3 IO-Link vibrationssensor (3-akset)
Den anden generation af VVB IO-Link vibrationssensoren tilbyder ikke kun alle de vigtigste fordele ved den første generation, men sætter også nye standarder inden for smart tilstandsovervågning. En væsentlig egenskab er den digitale 3-akse MEMS-teknologi med et frekvensområde på op til 5.600 Hz, der gør det muligt at måle og overvåge de almindelige tilstandsindikatorer langs X-, Y- og Z-akserne.
- Integreret karakteristisk sensorværdi historik for de sidste 9 dage
- Synkroniseret rådata mekanisme for alle måleakser
- BearingScout™-funktion til leje- og ubalanceanalyse.
Oversigt over monteringsadaptere
| Vare-nr. | Type | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M8-magnetisk adapter |
|||||||
|
M5-magnetisk adapter |
|||||||
|
¼"-28 UNF-magnetisk adapter |
|||||||
|
M8 90° selvklæbende adapter |
|||||||
|
¼"-28 UNF-selvklæbende adapter |
|||||||
|
M8-selvklæbende adapter |
|||||||
|
¼-28 UNF-selvklæbende adapter |
|||||||
|
M5-selvklæbende adapter |
|||||||
|
M5 / M8-monteringsadapter - Ø 12.5 |
|||||||
|
M5 / M8-monteringsadapter - Ø 8.5 |
|||||||
|
M8-monteringsadapter - Ø 12.5 |
|||||||
|
M8-monteringsadapter - Ø 12.5 |
|||||||
|
M5 - M10-skrueadapter |
|||||||
|
M5- M12-skrueadapter |
|||||||
|
M5- M16-skrueadapter |
|||||||
|
M5- M20-skrueadapter |
|||||||
|
M8- M12-skrueadapter |
|||||||
|
M8- M16-skrueadapter |
|||||||
|
M8- M20-skrueadapter |