- Vibrationssensorer
- 3-akset vibrationssensor med CANopen
Sensor til tilstandsovervågning med CANopen
Tænk, hvis din maskine havde en skytsengel - en, der konstant holder øje med maskinen, opdager problemer tidligt og advarer dig, før der sker skade? VMB301, den første tilstandsovervågningssensor med en CANopen-grænseflade, leverer præcis det.
Din skytsengel til mobile maskiner
Som en skytsengel overvåger denne sensor løbende vibration og temperatur på mobile maskiner og industrielt udstyr. Den opdager uregelmæssigheder og slitage, før de udvikler sig til alvorlige fejl og medfølgende kostbar nedetid. Med en frekvensbåndbredde på op til 7.500 Hz, et måleområde på op til ±60 g og avanceret 3-akset MEMS-teknologi registrerer VMB301 pålideligt højfrekvente skader som f.eks. lejefejl, utilstrækkelig smøring eller øget ubalance.
Den nye VMB301 er ekstremt robust og designet til barske driftsmiljøer, og den er din maskines usynlige følgesvend - altid til stede, altid på vagt.
Takket være den højtydende 3-aksede MEMS-teknologi kan sensoren monteres fleksibelt og levere præcise målinger i aksial, vertikal og horisontal retning.
Sensoren giver kontinuerlig realtidsregistrering af vigtige tilstandsindikatorer som forskydning, fatique, friktion, stød og overfladetemperatur - alt sammen direkte i enheden. Den har også en integreret lastspektrumtæller og en tæller til maskinopstarter.
Det ultrarobuste hus i rustfrit stål er bygget til de hårdeste driftsforhold. Med sin interne MEMS-selvtestfunktion og M12-stik er sensoren vedligeholdelsesfri og holdbar. En integreret LED giver øjeblikkeligt overblik over enhedens status.
Indbygget leje- og ubalancediagnostik er let tilgængelig via CANopen-grænsefladen
En konfigurerbar 120-ohm-modstand indbygget i enheden forenkler opsætningen og reducerer omkostningerne.
VMB-tilstandsovervågningssensoren opfanger accelerationssignaler på tre akser og beregner tilstandsindikatorer i realtid, som derefter overføres via CANopen i overensstemmelse med CiA-301. Disse værdier giver indsigt i:
- Dynamisk forskydning (d-Peak2Peak)
- Fatique på maskinkomponenter (v-RMS)
- Øget friktion, kavitation (a-RMS)
- Høje stød/påvirkninger (a-Peak)
- Lejeskader i et tidligt stadie (BearingScout™)
- Kritisk ubalance (ubalanceanalyse)
- Overdreven varmeudvikling (overfladetemperatur)
- Høj crest-faktor (Crest)
Proces- og tilstandsovervågning af vibrationssigter
Sensoren overvåger løbende lejets tilstand (BearingScout™), utilstrækkelig smøring (a-RMS), vibrationsenergi (v-RMS), overfladetemperatur og forskydning (d-Peak-to-Peak) ved sensorens målepunkt.
Ved at registrere disse tilstands- og ydelsesparametre i realtid opdager systemet tidligt slid på dæmpningselementer, lejeskader i drivmotoren og overbelastning af skærmen. Det øger maskinens effektivitet og reducerer uplanlagt nedetid.
Derudover kan enheden gemme op til 4 sekunders synkrone rådata fra alle tre akser og sende dem efter behov. Det giver mulighed for omfattende analyser og hurtig reaktion på kritiske forhold.
Registrering af slid i roterende komponenter i mobile maskiner
Vakuumsystemet i fejemaskiner, boreenheden i jordboremaskiner eller klippehovedet på en plæneklipper er alle udsat for ekstreme rotationskræfter. Materialeslid eller stigende ubalance kan presse disse kræfter til kritiske niveauer og føre til komplet maskinsvigt.
Med VMB-tilstandsovervågningssensoren får du kontrol over din maskines levetid. Den smarte sensor registrerer ændringer i vibrationsenergi - også dynamisk ved hjælp af maskinens hastighed - og identificerer pålideligt begyndende skader. Chaufførerne bliver advaret tidligt og kan planlægge vedligeholdelse proaktivt, hvilket forhindrer alvorlige skader og forlænger maskinens levetid.
Registrering af fremmedlegemer og overvågning af stød i mobile maskiner
Tidlig opdagelse af uønskede fremmedlegemer i flishuggere eller i indføringsenhederne på finsnittere og mejetærskere er afgørende for at forhindre alvorlige skader på skæresystemerne. Højspændingsbatterier eller brinttanke på mobile maskiner er ofte udsat for barske forhold og kan lide langvarig skade på grund af hyppige høje stød.
Med VMB-tilstandsovervågningssensoren er du perfekt forberedt på disse udfordringer: Takket være det brede måleområde på op til 60 g og den præcise 3-aksede måling opdages tidligt alvorlige stød fra fremmedlegemer, der pludselig kommer ind i systemet. I tilfælde af kritiske afvigelser udløses sensoren straks for at beskytte dit udstyr og sikre sikker drift.
Tidlig advarsel med tilstandsovervågning i mobile applikationer
Lejer i havnekraner, centrifugalpumper på tankbiler eller tandhjul i skovbrugsmaskiner er kritiske mekaniske komponenter, som kræver regelmæssig opmærksomhed for at undgå, at maskinen bryder helt sammen.
VMB fungerer som din maskines øjne og ører. Den overvåger løbende disse komponenter og opdager tidligt begyndende lejeskader med BearingScout™. Den identificerer også kavitation i pumper og højfrekvente smøringsproblemer i gear, hvilket gør tilstandsændringer synlige, før der opstår alvorlige fejl.