- Vibrationssensorer
- Vibrationssensor med IO-Link
Vibrationssensorer med IO-Link
Tilstandsovervågning: maskintilstands overblik
ifm's VVB vibrationssensor anvendes til permanent realtids overvågning af vibrationer i simple industrimaskiner. Selv helt små afvigelser fra den ideelle maskintilstand vil påvirke vibrationsmønstret. Dette gør det muligt at detektere en forestående maskinskade på et tidligt tidspunkt. Anlægsoperatører kan være fremsynede og forudse vedligeholdelsesbehov for at undgå dyre produktionsnedetider.
Funktioner for IO-Link vibrationssensoren:
- Permanent overvågning af relevante indikatorer for træthed, stød, friktion og temperatur
- Problemfri integration direkte i industrielle Ethernet-systemer, der kræves intet styreskab eller omfattende ledningsføring
- Registrering af rådata til avanceret skadeanalyse
- Integreret maskindriftstimetæller baseret på vibrationshastigheden
- Hurtigere dataoverførsel takket være IO-Link COM3 interface
Alsidig sensor til alle vibrationer