• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - innovationer
  3. Magnetisk-induktiv SMF
  4. SMF Performance

SM Foodmag-præstation

SM Foodmag elektromagnetisk flowmåler er en pålidelig flowføler med en brugsklar nøjagtighed på ±0,5 %. De tilsvarende nøjagtighedsområder kan findes i regnemaskinen:

Eksempler på nøjagtigheds- og pålidelighedsberegninger

De fleste flowmålere fra ifm bruger en todelt nøjagtighedsberegning baseret på den målte strømningshastighed (MW) og den endelige værdi af måleområdet (MEW). SM Foodmag bruger dog en hastighedsoffset i stedet for den endelige værdi af måleområdet. Nøjagtigheden af SMF420 er f.eks. specificeret som følger:

± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s i et rør med en indvendig diameter på 47 mm = 2602,4 mm 3/s = 0,16 l/min
For MW = 500 l/min, nøjagtighed = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Beregningen af repeterbarheden er ikke konsistent over hele enhedens flowmålingsområde, men kan beregnes for hver målt værdi. For eksempel er repeterbarheden af SMF420 ved 500 l/min (MW) specificeret som følger:

± (0,1% MW)
Repeterbarhed = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min