• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - innovationer
  3. Magnetisk-induktiv SMF

Hygiejnisk flowmåler SM Foodmag til fødevareindustrien

I fødevare- og drikkevareindustrien er strenge hygiejnestandarder og barske driftsforhold afgørende for at sikre produktkvalitet og forbrugersikkerhed. De anvendte sensorer skal kunne modstå en bred vifte af medier, høje temperaturer og temperatursvingninger samt hyppige rengøringscyklusser for at sikre jævn drift og pålidelige processer.
Oplev den nye SM Foodmag flowmåler, der er specielt udviklet til fødevareindustrien.

SM Foodmag i detaljer

Produktfordele ved SM Foodmag

En sensor, 4 procesværdier

Sensoren detekterer den aktuelle flowhastighed, den samlede volumen og flowretningen og mediets tilstedeværelse (ofte benævnt detektering af tomt rør). Derudover overføres ledningsevne og temperatur til styreenheden og IT-niveauet via IO-Link, hvilket øger gennemsigtigheden i systemet. Sekundære målte variabler bruges normalt til at genkende tendenser og foretage sammenligninger.

Robust og modstandsdygtig

Det fuldt svejsede, kompakte hus i rustfrit stål, en M12-forbindelse til strømforsyning og udgange og temperaturbestandighed op til 150 °C gør sensoren til en pålidelig langsigtet løsning. Sensoren har ingen overflade, som rengøringsmidler kan angribe, og imponerer med langvarig holdbarhed.
En direkte sammenligning mellem SM Foodmag og konventionelle hygiejniske flow sensorer (MID) kan findes her.

Tilpasset konfiguration, tilpasset dine krav

Standardinstallationsdimensionerne på målerøret og et fleksibelt valg af tætninger og procesadaptere gør det nemt at integrere i dit anlæg, også i eksisterende. Konfigurer din løsning med ifm Solution Builder-konfiguratoren.

Fuldt grafisk 3,5" display inkl. 360° status LED

Op til fire procesværdier kan ses samtidigt på den fuldt grafiske 3,5" skærm, hvilket skaber maksimal gennemsigtighed. Betjeningsvejledningen, databladet og fabrikscertifikatet kan også hentes hurtigt via en QR-kode på enheden. Sensorens status kan vises via den programmerbare 360° LED. Alternativt kan LED'en styres via styreenheden for at visualisere systemets status.

Installationsvejledning til hurtig opsætning

Installationsvejledningen og den app-baserede menustruktur gør det muligt at komme i gang på ingen tid. Yderligere indstillinger, oplysninger om procesværdier eller historiske data kan også hentes hurtigt og nemt.

SM Foodmag som virtuel model

Se selv, hvor nemt det er at bruge med vores virtuelle model. Brug skyderen nederst til at simulere ændringer i procesværdien.
Den virtuelle model kan afvige fra originalen og afspejler ikke alle funktioner.

Anvendelse i fødevareindustrien – egnede medier

Systemforbindelse

Omfattende test vi udfører for at kunne leve op til vores kvalitetsløfte

Omfattende interne og eksterne tests sikrer, at SM Foodmag kan modstå de ekstreme forhold i den daglige produktion i fødevareindustrien på lang sigt.

Produktsammenligning

Konventionelle flowmålere

Forbindelseskoncept

  • Elektriske ledninger kræver to kabler: strømforsyning og udgange.
  • Terminalrum giver lidt plads til ledninger og gør derfor installationen vanskeligere.
  • At lægge kabler på fastspændte forbindelser øger sandsynligheden for fejl og opsætningstid.
  • Hvis kabelforskruningerne ikke er forseglet korrekt, er der risiko for, at fugtindtrængning vil forårsage fejl i elektronikken.

Mekanisk design

  • De enheder, der i øjeblikket er på markedet, har store, pladskrævende elektroniske kabinetter. Installation i lukkede rum eller små anlæg (f.eks. skids) er derfor ofte forbundet med yderligere arbejde.
  • På grund af elektronikhusets høje vægt og skærmholderens design er der risiko for mekaniske og elektriske skader i installationer med stærke vibrationer.
  • Aftagelige dæksler på elektronikhuset giver adgang til displayet, kabler og elektronik. Fugt kan dog trænge ind i huset.

Indikation

  • Enkeltlinjede eller små skærme giver kun en lille mængde procesoplysninger. Læsbarhed kan være vanskelig, afhængigt af installationsstedet.
  • Optiske tryk eller berøringsskærme er vanskelige at betjene i våde omgivelser, eller når du bruger handsker.
  • Komplicerede menustrukturer øger den tid, der kræves til opsætning.

Industriel kommunikation

  • Den direkte Ethernet-forbindelse øger omkostningerne ved enheden og gør håndteringen af IP-adresser vanskeligere. Hver enhed kræver en IP-adresse.

Sensorfunktioner

  • Ingen effektiv fejlanalyse er mulig ved brug af analoge signaler, fordi fejlstatus blot indikeres med en værdi enten mindre end 4 mA eller større end 20 mA.
  • Den anvendte spænding eller udgangene kan kun kontrolleres med et multimeter, når enheden er åben. Igen kan der forekomme fugtindtrængning.
  • Parameteroversigter kan downloades via en webserver (genererer ekstra omkostninger) eller direkte på enheden.

ifm SM Foodmag

Forbindelseskoncept

  • Der kræves kun ét kabel: strømforsyning og udgange kombineres
  • M12-forbindelsen er placeret på bagsiden af enheden og er frit tilgængelig.
  • Det forudindstillede M12-stik forhindrer ledningsfejl på enhedssiden.
  • M12-forbindelsen i kombination med ifms egne tilslutningskabler forhindrer fugt i at trænge ind i elektronikhuset.

Mekanisk design

  • Takket være det kompakte husdesign kan SM Foodmag også bruges når pladsen er trang.
  • Det vægtreducerede elektronikhus øger vibrations- og stødmodstanden.
  • Elektronikken er altid beskyttet. Det er ikke nødvendigt at åbne huset.

Indikation

  • Den generøst dimensionerede 3,5' skærm er nem at aflæse selv på afstand og giver mulighed for samtidig visualisering af op til fire målte værdier. 360° LED-ringen giver også en visuel indikation af sensorens driftsstatus.
  • Brugervenlige kapacitive trykknapper, der fungerer pålideligt selv i våde miljøer, og når de betjenes med handsker.
  • En installationsvejledning og en app-baseret menustruktur øger brugervenligheden under programmering.

Industriel kommunikation

  • IO-Link tilbyder den fordel, at 4 til 8 enheder kan integreres pr. IO-Link-master, og IP-håndtering reduceres drastisk. Der må kun bruges én IP-adresse pr. IO-Link-master.

Sensorfunktioner

  • Ud over udskiftningsværdien modtager brugeren også en indikation via driftsstatus-LED’en i fejltilstanden. Sensoren gemmer også op til 200 resultater. De sidste 20 begivenheder kan kaldes op via displayet. Derudover kan alle gemte begivenheder ses via moneo.
  • Den anvendte spænding og den analoge værdi (i mA) af udgangen kan læses via den detaljerede procesværdivisning. Ingen manuel måling er påkrævet.
  • En oversigt over de indstillede parametre er tilgængelig i servicemenuen. Du kan vælge mellem "vis alle parametre" eller "kun justerede parametre". Disse oversigter kan også downloades via moneo.

Merværdi takket være IO-Link

  • Gennemsigtige processer
    SM Foodmag er den første af sin art til at overføre flere målte værdier såsom strømningshastighed, total volumen, temperatur og ledningsevne via IO-Link. Dette giver dig mulighed for at holde et omfattende overblik over din proces.
  • Logning og simulering af procesværdier og hændelser
    Ud over visning og logning af procesværdier kan op til 20 hændelser kontrolleres på enheden, og op til 200 hændelser kan gemmes, ses og downloades via IO-Link.
  • Tabsfri datatransmission uden afskærmet ledning
    IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission.
  • Fleksibel fjernkonfiguration eller direkte på HMI
    Sensoren kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link-indstillinger kan også foretages eksternt eller under drift via IO-Link.
    Er udskiftning af enhed planlagt? Takket være sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionen sikkerhedskopieres og gendannes parametersæt automatisk, hvilket gør udskiftning af enheder lettere – kun enheden skal udskiftes.

Ofte stillede spørgsmål

Produkter