Auflösung | 100 Striche |
---|---|
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Funktionsprinzip | Inkremental |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Elektrische Ausführung | HTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 50 |
Schaltfrequenz [kHz] | 300 |
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Auflösung | 100 Striche |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | |
Schutzart | IP 64; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64) |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Gewicht [g] | 487,8 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 16000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 6 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 10 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20 | |
Befestigungsflansch | Synchroflansch |
Kabel: 2 m, PUR; Max. Leitungslänge: 300 m; radial, auch axial verwendbar |
Impulsdiagramm
|
|
---|