You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. PN3056

Drucksensor mit Display

PN3056

PN-2,5-RDR14-KFPKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN3056

PN-2,5-RDR14-KFPKG/US/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...2,5
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck [bar] 50
Druckfestigkeit [bar] 20
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...2,5
Schaltpunkt SP [bar] 0,02...2,5
Rückschaltpunkt rP [bar] 0,01...2,48
In Schritten von [bar] 0,01
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 1,5
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] < ± 1,0
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Reaktionszeiten
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz
Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Ansprechzeit [ms] bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 %
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4539 (Edelstahl / 904L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium FKM; Keramik; 1.4539 (Edelstahl / 904L)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet