Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 25; ((36 V)) |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 4 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Werkstoffe | ABS glasfaserverstärkt | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Funktionsreservekurve
|
|
---|