Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 2 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 12 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 15 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 2 |
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 2 |
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Schloss | ja |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|