You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. OG5088

Reflexlichttaster

OG5088

OGH-FNKG/US

Reflexlichttaster

OG5088

OGH-FNKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 60; ((36 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 30...130; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 12
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Hintergrundausblendung vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PC
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A